Pubblica i tuoi prodotti
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037462

    4.5 su 5 stelle4.5(14 recensioni)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes - 0374620000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes, WonderGliss - 03746200001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodurastyle-vanity-basin-037462
    • Famiglia di prodottoDuraStyle
    • Gruppo di famigliaVanity basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)615
    • Profondità (mm)495
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)12.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures