Pubblica i tuoi prodotti
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0349600000
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03496000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuraStyle-Washbowl-600-mm-034960
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbowl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures