Pubblica i tuoi prodotti
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Famiglia di prodottoActuator plates
    • Gruppo di famigliaMechanical flush plate for WC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)157
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures