Pubblica i tuoi prodotti
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Electronic flush plate for WC 230x10x157 mm - WD5003

    • Individually adjustable hygienic flush for optimal pipe flushing, even when absent
    • Night light function: Illuminated indoor pool ensures appropriate orientation and safety in the dark, without interrupting the rest of the body with too bright light
    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit DuraSystem Electronic flush plate for WC A2, Mains connection, Glass, White - WD5003012000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • Famiglia di prodottoActuator plates
    • Gruppo di famigliaElectronic flush plate for WC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)157
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures