Pubblica i tuoi prodotti
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 03955500282 Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0395550017
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)10.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin