Pubblica i tuoi prodotti
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Duravit No.1 Semi-recessed washbasin, Washbasin version: Installation, 550x460 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top, Incl. fixings for installation in wooden consoles, Underside glazed - 03765500002
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)14.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin