Pubblica i tuoi prodotti
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Duravit Showers & Accessoires Head shower Set, Chrome, Material: BrassPlastic, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Voce di capitolato
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Famiglia di prodottoFaucets & Showers
    • Gruppo di famigliaHand shower set
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)138
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)548
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)0.89
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce