Pubblica i tuoi prodotti
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1032 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 790-950x82x790 mm - WD1032000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInstallation-element-wet-installation-for-WC-WD1032
    • Famiglia di prodottoInstallation elements
    • Gruppo di famigliaInstallation element wet installation for WC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)419
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEG017910
    • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText