Pubblica i tuoi prodotti
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Voce di capitolato
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Famiglia di prodottoWash area accessories
    • Gruppo di famigliaTowel rail
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText