Pubblica i tuoi prodotti
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Voce di capitolato
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicome-by-starck-pedestal-085839
    • Famiglia di prodottoME by Starck
    • Gruppo di famigliaPedestal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)15.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Descrizione Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • Codice CSI MasterFormat 201433 81 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • Numero OmniClass23-21 25 23 15
    • Titolo OmniClassPedestals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures