Pubblica i tuoi prodotti
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Voce di capitolato
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicome-by-starck-siphon-cover-085841
  • Famiglia di prodottoME by Starck
  • Gruppo di famigliaSiphon cover
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)165
Links
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)5.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numero OmniClass23-19 31 17
  • Titolo OmniClassSanitary Room Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures