Pubblica i tuoi prodotti
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Famiglia di prodottoActuator plates
    • Gruppo di famigliaMechanical actuator plate for WC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150.5
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)6.5
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice ETIMEC010063
    • Nome ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets