Pubblica i tuoi prodotti
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216801

    US-version|elongated with syphonic jet action|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    Voce di capitolato
      • 2168010000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168012000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168010085: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF, siphonic jet, elongated, HET
      • 2168012085: Two-Piece toilet P3 Comforts white Singlefl.Siphon Jet,elong.,HET,HyG
      • 21680100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG
      • 21680100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF,siphonic jet,elongated,HET,WG
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicop3-comforts-two-piece-toilet-216801
    • Famiglia di prodottoP3 Comforts
    • Gruppo di famigliaTwo-piece toilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)710
    • Profondità (mm)380
    Links
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)45.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste