Pubblica i tuoi prodotti
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Vanity basin 037755

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • Without overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit P3 Comforts Vanity washbasin, counter top, width/length: 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 510 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03775500001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicop3-comforts-vanity-basin-037755
    • Famiglia di prodottoP3 Comforts
    • Gruppo di famigliaVanity basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures