Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2245600000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22456000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostarck-3-bidet-floor-standing-for-undershower-224560
    • Famiglia di prodottoStarck 3
    • Gruppo di famigliaBidet floor standing for Undershower
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)360
    Links
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)31.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste