Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Voce di capitolato
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostarck-3-siphon-cover-086518
  • Famiglia di prodottoStarck 3
  • Gruppo di famigliaSiphon cover
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)165
  • Profondità (mm)160
Links
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)31.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numero OmniClass23-19 31 17
  • Titolo OmniClassSanitary Room Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures