Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White 416x371x46 mm - 006241

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    Voce di capitolato
      • Duravit Starck 3 Toilet seat, White High Gloss, 416x371x46 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0062410000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStarck-3-Toilet-seat-416x371x46-mm-006241
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)46
    • Larghezza (mm)416
    • Profondità (mm)371
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings