Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White 431x442x42 mm - 006779

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Voce di capitolato
      • Duravit Starck 3 Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 431x442x42 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Elongated, Wrap over - 0067790000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStarck-3-Toilet-seat-431x442x42-mm-006779
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)42
    • Larghezza (mm)431
    • Profondità (mm)442
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings