Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 222909

    3.0 su 5 stelle3.0(7 recensioni)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Voce di capitolato
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2229090000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostarck-3-toilet-wall-mounted-222909
    • Famiglia di prodottoStarck 3
    • Gruppo di famigliaToilet wall mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)31.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste