Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Voce di capitolato
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Famiglia di prodottoUrinals
    • Gruppo di famigliaUrinal partition
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)705
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)16.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures