Pubblica i tuoi prodotti
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity basin 030543

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin, undercounter, width/length: 465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 430 mm, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0305430000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostarck-3-vanity-basin-030543
    • Famiglia di prodottoStarck 3
    • Gruppo di famigliaVanity basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)31.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures