Pubblica i tuoi prodotti
Starck rectangular bathtub 700345
Starck rectangular bathtub 700345
Starck rectangular bathtub 700345
Starck rectangular bathtub 700345
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700345

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 155 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700345000000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostarck-rectangular-bathtub-700345
    • Famiglia di prodottoStarck
    • Gruppo di famigliabathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)480
    • Larghezza (mm)1700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)29.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText