Pubblica i tuoi prodotti
Urinals Urinal Jim 085035
Urinals Urinal Jim 085035
Urinals Urinal Jim 085035
    DURAVIT AG

    Urinals Urinal Jim 085035

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Visible inlet
    • Wall-mounted installation

    Voce di capitolato
      • Duravit Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0850350000
      • Duravit Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0850350007
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicourinals-urinal-jim-085035
    • Famiglia di prodottoUrinals
    • Gruppo di famigliaUrinal Jim
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)345
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures