Pubblica i tuoi prodotti
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
    DURAVIT AG

    Vero Air sink 235070

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit Vero Air Washbasin, width/length: 700 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Underside fully glazed - 2350700000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovero-air-sink-235070
    • Famiglia di prodottoVero Air
    • Gruppo di famigliabathroom sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)19.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment