Pubblica i tuoi prodotti
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: counter top, 550x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315550000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)465
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin