Pubblica i tuoi prodotti
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
    DURAVIT AG

    Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Vero Hand sink 250 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0702250000
      • Duravit Vero Hand sink 250 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 07022500001
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVero-Hand-sink-250-mm-070225
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaHand sink
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)8.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText