Pubblica i tuoi prodotti
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
    DURAVIT AG

    Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Undermount installation
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Vero Vanity washbasin 465 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0330430000
      • Duravit Vero Vanity washbasin 465 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03304300001
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVero-Vanity-washbasin-465-mm-033043
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaVanity washbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)465
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText