Pubblica i tuoi prodotti
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Viu Wall-mounted bidet, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Incl. invisible fixation, Incl. pop-up waste with ceramic drain cover, Incl. mounting material - 2292150000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaBidets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet