Pubblica i tuoi prodotti
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Voce di capitolato
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Famiglia di prodottoFaucets & Showers
    • Gruppo di famigliaHand shower set
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)55
    • Profondità (mm)102
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)0.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce