Pubblica i tuoi prodotti
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7050 Mirror

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: E
    • Hygienic convenience: the no-touch lighting is turned on and off with the wave of a hand via a sensor control
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Integrated dimmer function: lighting can be individually adjusted at any time for a pleasant atmosphere
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 3500 K
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced

    Voce di capitolato
      • Duravit White Tulip Mirror, 450x50x750 mm, White aluminum Matt, Square, Light field, around, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, Defog system, Service life of illuminant: 30000, Rated power: 29 W, 220 - 240 V, IP44, 3500 K - WT705000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowhite-tulip-mirror-wt7050
    • Famiglia di prodottoWhite Tulip
    • Gruppo di famigliaMirror / Mirror cabinets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleMirror Glass
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS