Pubblica i tuoi prodotti
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D2 Aura- 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for shower with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Voce di capitolato
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 670 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD2AURA_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD2 Aura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilità Regionale

    Europa