Pubblica i tuoi prodotti
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
D2 Egipthia  - 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 1 Pivot door for shower

    4.7 su 5 stelle4.7(9 recensioni)
    Shower encloserue with pivot single door at 180°, for shower in a recess. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Voce di capitolato
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • Pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD2EGIPTHIA_1PUERTA_DUCHA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD2 Egipthia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-12-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Andorra
    Francia
    Portogallo
    Spagna