Pubblica i tuoi prodotti
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 2 Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure with Pivot twin doors at 180°, for shower in a recess. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Voce di capitolato
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • Pivot twin doors at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 600 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD2EGIPTHIA_2PUERTAS_DUCHA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD2 Egipthia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-12-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilità Regionale

    Europa