Pubblica i tuoi prodotti
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Pivot single door at 180° for shower in a recess. Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Voce di capitolato
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • Pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD2SWING_1PUERTA_DUCHA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD2 Swing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilità Regionale

    Europa