Pubblica i tuoi prodotti
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 2 Fixed + Slider twin doors for bath

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Voce di capitolato
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD3GREDEL_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD3 Gredel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilità Regionale

    Europa