Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
duscholux/products/e23691db-7eed-4e67-9e28-92dedee44768
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Non disponibile in Stati Uniti
Duscholux
Follow
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
To: Bathroom (bath) / Shower
Type: Fixed panel
Overbath screen
Fixed separator
10 mm Safety glass
Width: from 600 to 1500 mm
2200 mm height Model
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
Famiglia di prodotto
Shower enclosure
Gruppo di famiglia
Walk in
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2200
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
Istruzioni di installazione
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Video di istruzione
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Certificazione di Prodotto
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Descrizione Tecnica
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Germania
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EG017920
Nome ETIM
Sanitary partitions and cabins
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Numero OmniClass
23-15 11 15
Titolo OmniClass
Sanitary Partitions and Cubicles
Disponibilità Regionale
Europa
Andorra
Francia
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.3
(
9
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Box doccia Vitrum
Download
Ideagroup
Box doccia battente Easy
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.2
(
5
)
Download