Pubblica i tuoi prodotti
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower

    Shower enclosure. 3 slider doors, for shower in a recess, with lower guide profile.
    Voce di capitolato
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 680 to 1900 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_DUCHA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD1 Plus Evolution
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1900
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings