Pubblica i tuoi prodotti
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for bath with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    Voce di capitolato
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Angle door for bath
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD1 Plus Evolution
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings