Pubblica i tuoi prodotti
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D3 Axis - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    Voce di capitolato
    • To: Shower
      Type: Fixed panel with aluminium frame around the entire perimeter of the glass
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD3_AXIS_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaWalk in
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles