Pubblica i tuoi prodotti
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Pivot single door al 180° for bath in a recess or in a corner
    Voce di capitolato
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaWalk in
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles