Pubblica i tuoi prodotti
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath

    Shower enclosure. Hinged/pivot recessed bath door , 2 fixed segments + 180º twin swing doors New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    Voce di capitolato
    • To: Bathroom
      Type: Pivot Door
      • Door for bath in a recess
      • 2 fixed segments + 2 pivot doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height between 1400-1600 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD4_PURE_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Famiglia di prodottoShower enclosure
    • Gruppo di famigliaD4 Pure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-15 11 15
    • Titolo OmniClassSanitary Partitions and Cubicles