Pubblica i tuoi prodotti
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack

    Stone Veneer - Dry Stack

    An exceptionally efficient stone veneer option that gives you the profile of intricately stacked natural stone in an easy-to-install panel form. No grouting small ledge stones or prolonged construction timelines required.

    Voce di capitolato
    • Sizing: Height: 2" & 4" / Length: 5" - 24"
      Colors: Winter Point, Sienna, Fallbrook, Pennsylvania, Cypress, Ashen, Arizona, Prestige

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodry-stack-veneer
    • Famiglia di prodottoStone Veneer
    • Gruppo di famigliaLedge
    • Data di pubblicazione2020-11-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Codice ETIMEC003074
    • Nome ETIMInterior brick veneer
    • Nome UNSPSCStone bricks
    • Codice UNSPSC30131604
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Descrizione Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201404 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Stone Masonry Veneer
    • Numero OmniClass23-15 15 15 11
    • Titolo OmniClassWall Stone Facing
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes