Pubblica i tuoi prodotti
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier

    Big Orbi Chandelier

    The Big Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central solid brass core. Each globe measures eight inches in diameter, larger than those on the Orbi Chandelier, giving the fixture a 29-inch spread and a substantial presence. The opal glass diffuses light evenly, and the brass core is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Big Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 13 inches and extends to 31 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, kitchen islands, entryways, and double-height spaces. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a smaller scale as the Orbi Chandelier.

    Voce di capitolato
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobig-orbi-globe-chandelier
    • Famiglia di prodottoBig Orbi Chandelier
    • Gruppo di famigliaChandeliers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)31
    • Larghezza (pollici)29
    • Profondità (pollici)29
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Lampadario
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit