Pubblica i tuoi prodotti
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"

    Color Cap Sconce 6"

    The Color Cap Sconce 6" is a wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with a hand-blown glass globe. The globe is six inches in diameter, set on a five and seven-tenths inch round backplate. Overall height is twelve inches, with an eight inch projection from the wall. It is available in 14 colors and brass, nickel, or black finishes and weighs one pound.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, so it works in bathrooms as well as bedrooms, hallways, and entryways. The fixture can be positioned up or down to shape the light. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality. Also available in three finishes as the Cap Sconce 6" and with two globes as the Cap Double Sconce 6".

    Voce di capitolato
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocolor-cap-globe-sconce-i-6
    • Famiglia di prodottoCap Sconce
    • Gruppo di famigliaWall Sconces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)12
    • Larghezza (pollici)6
    • Profondità (pollici)8
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit