Pubblica i tuoi prodotti
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"

    Color Crown Chandelier 46"

    The Color Crown Chandelier is a large-scale chandelier of solid brass built from five arms, each carrying two eight-inch hand-blown opal glass globes in a Y-shaped, diagonally tilted arrangement. The fixture measures 46 inches in width and 13 inches in height. Powder-coated in a choice of 14 colors and three finishes: brass, nickel, or black.

    The Crown is wired with ten E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for damp locations and hangs from 22 to 34 inches with extension rods. Mounted flush to the ceiling, the arms form a star-like pattern, and the fixture suits large round or square dining tables, foyers, and grand entries. A hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality lobbies and restaurants. Also available at a smaller scale as the Color Crown Chandelier 32 Inch.

    Voce di capitolato
    • Dimensions

      Width: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22" - 34". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocolor-crown-globe-chandelier-46
    • Famiglia di prodottoCrown Chandelier
    • Gruppo di famigliaChandeliers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)34
    • Larghezza (pollici)46
    • Profondità (pollici)46
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Lampadario
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit