Pubblica i tuoi prodotti
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"

    Color Hemi Sconce 8"

    The Color Hemi Sconce 8" pairs a bold, dome-shaped silhouette with a colorful interior, exposed bulb and angled shade. The result is a fixture with strong visual presence despite its simple, single-form construction.

    Its rounded, sculptural profile makes it a striking choice for bedrooms, hallways, vanities, and living spaces, while its color-forward glow also suits accent lighting in commercial and hospitality settings. Install as a single fixture or repeat in multiples for a bold choice across a wall.

    Voce di capitolato
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocolor-hemi-dome-sconce-8
    • Famiglia di prodottoHemi Sconce
    • Gruppo di famigliaWall Sconces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)203
    • Larghezza (mm)203
    • Profondità (mm)127
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Kg)2667
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted