Pubblica i tuoi prodotti
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce

    Color Legend 3 Sconce

    The Color Legend 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, featuring precision-engineered CNC-machined parts paired with a minimalist aluminum body. Its clean yet sculptural design and three globe lights positioned on curved arms make it ideal for nesting above items such as mirrors or art in residential, commercial, or hospitality spaces.

    Available in brass, nickel, and black finishes and a variety of 13 colors, the fixture is perfect for adding personality to bathrooms, living areas, or retail environments.

    Voce di capitolato
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaSconces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)10.5
    • Larghezza (pollici)23.5
    • Profondità (pollici)7.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti