Pubblica i tuoi prodotti
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier

    Orbi Chandelier

    The Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central core of brass and aluminum. Each globe measures six inches in diameter, giving the fixture a compact 20-inch spread. The opal glass diffuses light evenly, and the fixture is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 10 inches and extends to 28 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, entryways, stairwells, and bedrooms. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a larger scale as the Big Orbi Chandelier.

    Voce di capitolato
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoorbi-globe-chandelier
    • Famiglia di prodottoOrbi Chandelier
    • Gruppo di famigliaChandeliers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)28
    • Larghezza (pollici)20
    • Profondità (pollici)20
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Lampadario
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit