Pubblica i tuoi prodotti
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob

    Color Persona Knob

    The Color Persona Knob brings a colorful edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. A central color, choose from 14 options, a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Well-suited to kitchens and bathrooms this knob fits equally well in residential and commercial projects, from cabinetry to furniture accents. Use throughout a space for a considered, elevated finish. Pair with the Color Persona Hook for a coordinated hardware package.

      Voce di capitolato
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicopersona-knob-hardware
      • Famiglia di prodottoPersona Knob
      • Gruppo di famigliaDoor Knobs
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-08-03
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)20
      • Larghezza (mm)28
      • Profondità (mm)36
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      • Peso Netto (Kg)454
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno