Pubblica i tuoi prodotti
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
    EAE Group

    EAE - KabinPlus Data Center Plug-In

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)

    RACK

    Anche se i rack rappresentano la componente più piccola in un progetto di data center, in termini di costo sono fondamentali per l'alloggiamento, la gestione dei cavi e il controllo del flusso d'aria. La famiglia di prodotti KabinPLUS è stata progettata tenendo conto di questi aspetti, oltre che di efficienza energetica, sostenibilità, disponibilità e modularità. L'obiettivo è fornire soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo.

    Caratteristiche principali:

    • Porte forate all'85%, apribili a 180°/270°
    • Adatte a cablaggi ad alta densità
    • Gestione del flusso d'aria
    • Elevata capacità di carico
    • Conformità EIC/EN e UL
    • Conformità antisismica
    • Adatte a diversi sistemi di controllo accessi

    CONTENIMENTO AREE

    Le soluzioni di contenimento KabinPLUS aumentano l'efficienza energetica utilizzando tecniche di raffreddamento passivo, offrendo al contempo un'area sicura per i data center. L'accelerazione del consumo energetico nei data center e l'aumento dei costi energetici globali rendono l'efficienza energetica un tema di costante attualità nel settore. Dato il suo grande impatto sull'efficienza energetica, i metodi di raffreddamento devono essere considerati e implementati con attenzione in base al tipo di infrastruttura IT. La sicurezza fisica deve essere garantita dalla separazione tra rack, corridoi, stanze e zone.

    Obiettivi applicativi

    • Riduzione del consumo energetico
    • Separazione tra aria fredda e aria calda
    • Miglioramento del flusso d'aria
    • Creazione di zone sicure
    • Zonizzazione dedicata
    • Miglioramento delle prestazioni di raffreddamento delle apparecchiature attive
    • Zonizzazione di stanze, zone e basi rack
    • Gestione delle aree

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Materiali: Profilo in alluminio e pannello in policarbonato
    • Zonizzazione verticale di aree e stanze.
    • Applicazione integrata per gabbie rack.
    • Zonizzazione di aree separate.

    Opzioni di scorrimento manuale e automatico con ante a una o due ante completamente in vetro.

    Sono disponibili anche opzioni di uscita di emergenza.

    Adattabili a diverse altezze e larghezze degli armadi, gli elementi fittizi possono essere installati negli spazi non utilizzati per la suddivisione. Il sistema di contenimento dei corridoi è autoportante.

    • Contenimento dei corridoi, corridoio caldo;

    Contenimento dei corridoi realizzato con cassette in alluminio e policarbonato e porte scorrevoli per chiudere il corridoio caldo e aumentare l'efficienza energetica nello spazio vuoto. È inoltre possibile applicare un sistema di camino appositamente progettato con cassette in caso di controsoffitto.

    • Contenimento dei corridoi, corridoio freddo;

    Contenimento dei corridoi realizzato con cassette in alluminio e policarbonato e porte scorrevoli per chiudere il corridoio freddo e aumentare l'efficienza energetica nello spazio vuoto.

    • Porte scorrevoli;

    Applicazione di gabbie e porte scorrevoli su rack specifici, mentre sono disposte su file standard.

    Voce di capitolato
    • Standard:

      IEC 61587-1, UL 2416, UL 1678, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 (meccanico), IEC 61010-1, IEC 60950-1 (elettrico), Telcordia GR-63-Core, certificazione NEBS (Zona 4).

      Dimensioni:

      Altezza (RU): 42U, 47U
      Larghezza: 600 mm, 800 mm.
      Profondità: 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm.

      Nota: Per dimensioni diverse, si prega di contattare il nostro team di vendita.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodata-center-cabinet
    • Famiglia di prodottoData Center
    • Gruppo di famigliaData Center
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-06-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa